Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

020287
SWRL75-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Ściana boczna, do skrzynki kablowej, Wys.=750 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
020287
EAN
4015080202875
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
750 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SWRL75-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Osłona po stronach zewnętrznych
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
zabudowa po lewej i po prawej stronie
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
Montaż tablicy rozdzielczej
Akcesorium
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Powłoka kabla
Ściany boczne
Kolor
Szary
Model
Zestaw boczny podstawy
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Do dł./gł. montażowej w szafie
300 mm
Odpowiedni do wysokości
750 mm

Eksport specyfikacji produktu