Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Flansza, wytłoczenie 2x M16, 4x M20, 2x M25/16, 2x M40/25, 3x M50/32, Wys. x szer. x gł. = 116x329x23 mm
| Nazwa produktu |
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
021982
|
| EAN |
4015080219828
|
| Długość/głębokość produktu |
116 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
330 mm
|
| Masa produktu |
0.272 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
FL4-5
|
| Cechy |
Przetłoczenia
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
375 mm (wymiary obudowy)
Akcesoria do obudów podstawowych Podstawowa obudowa xEnergy Safety Ci |
| Typ akcesor. / części zam. |
Flansze
|
| Model |
Dławica kablowa
|
| Typ |
|
| Typ wejścia kablowego |
2 x M40/25
2 x M25/16 4 x M20 3 x M50/32 2 x M16 |
| Stopień ochrony |
Inne maszyny
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Kształt/Forma |
Prosty
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — min. |
16
|
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Grubość |
4 mm
|
| Rodzaj gwintu |
Metryka
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — maks. |
50
|