Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

024355
FL4-X

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Flansza, Zamknięta, Wys. x szer. x gł. = 116x329x23 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
024355
EAN
4015080243557
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
0.284 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FL4-X

Additional information

Cechy specjalne
  • Guma gąbczasta, uszczelka zabezpieczona
  • Szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie)
Używane z
375 mm (wymiary obudowy)
Podstawowa obudowa
Akcesoria do obudów podstawowych
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Flansze
Model
Ślepa
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Wywiercić zgodnie z wymaganiami
Stopień ochrony
Inne maszyny
Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
16
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Grubość
4 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Typ jednostki
System modułowy
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
50

Eksport specyfikacji produktu