Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Izolowana obudowa, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 250 x 375 x 175 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
024646
|
| EAN |
4015080246466
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
2.666 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
UL Listed
EN 62208 EN 61439-2 |
| Kod modelu |
CI43X-150
|
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym |
| Charakterystyka palności (UL) |
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94) |
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz |
| Kolor |
Szary
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa) Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa) |
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-40 °C - 80 °C
|
| Odporność temperaturowa |
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa) Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka) |
| Integralność obwodu |
Inne
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 bis 60 Hz
|
| Typ podstawy |
Płaszczyzna
|
| Głębokość wbudowania |
150 mm
|
| Odporność chemiczna |
Nieodporny na: ługi, benzol
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli Częściowo odporny na: Kwasy > 10% |
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
transparentne
Opcjonalne Brak |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Materiał |
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa) Bezhalogenowe |
| Głębokość montażowa z płytą montażową |
150 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Liczba wejść kablowych |
0
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
0
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Grubość płyty (szafa) |
9 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Odporność na mgłę solną |
IEC 60068-2-11
|
| Wykończ. powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Typ jednostki |
Samodzielne urządzenie
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Stopień ochrony |
IP65
IK10 Inne maszyny |
| Głębokość wewnętrzna |
150 mm
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
20 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
40 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
22 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
21 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
44 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
42 W
|