Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

025422
L25LF-GN

Eaton Moeller® series RMQ16, soczewka, lampka sygnalizacyjna, płaski, zielony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Numer katalogowy
025422
EAN
4015080254225
Długość/głębokość produktu
5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
0.002 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
L25LF-GN

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Projekt
Płaski
Wyposażone w:
Indywidualne opisanie przy użyciu edytora etykiet
Kolor klosza
Zielony

Informacje ogólne

Typ
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.