Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przyciski i kolumny sygnalizacyjne

Modułowa aparatura pulpitowa RMQ16

Opracowanie kompaktowych i złożonych pulpitów sterowniczych z kompaktowymi przyciskami RMQ16 i urządzeniami sterującymi z serii Eaton Moeller. Pulpity sterownicze nowoczesnych maszyn i systemów muszą teraz być w stanie przekazywać więcej informacji, przy często ograniczonej przestrzeni. Dzięki niewielkim wymiarom, przednie elementy mogą być montowane z każdej strony, ciasno obok siebie, wykorzystując nawet najmniejsze przestrzenie. Dzięki temu można zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsce w instalacjach.

Wymiary:
18 x 18 mm lub 25 x 25 mm
Stopień ochrony:
IP65
Norma:
IEC/EN 61131-2

Główne cechy

  • Wymiary czołowe i najniższe wymiary siatki: 18 x 18 mm lub 25 x 25 mm
  • Potrójna gęstość informacji w standardowym zakresie produktów Eaton
  • Stopień ochrony IP65
  • Pasują do elektroniki zgodnie z normą IEC/EN 61131-2
  • Dostępne z dowolnymi laserowymi opisami

Sterowanie i sygnalizacja w najmniejszej możliwej przestrzeni

Aparatura kontrolno-sterująca o kwadratowym kształcie RMQ16 jest idealnym rozwiązaniem do obsługi paneli o ograniczonej przestrzeni. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 z przodu, uniwersalności komponentów i edytora etykiet gwarantuje możliwość zastosowania w wielu aplikacjach. Przyciski zatrzymania awaryjnego RMQ16 posiadają konstrukcję zabezpieczoną przed niedozwoloną manipulacją i mogą być również używane jako przyciski wyłączania zasilania awaryjnego. Podświetlana wersja z kolorowymi diodami LED sprawia, że nie można jej przeoczyć.

Prosta konfiguracja. Dowolne opisy.

Konfigurator pomaga wybrać i połączyć różne urządzenia kontrolno-sterujące z gamy produktów RMQ. Dzięki zintegrowanemu edytorowi etykiet możliwe jest indywidualne dostosowanie urządzeń kontrolno-sterujących RMQ w sposób elastyczny, szybki i ekonomiczny. Edytor etykiet wspiera tworzenie napisów dostosowanych do potrzeb klienta i projektu.

Interfejs człowiek-maszyna jutra

Nowe pokolenie operatorów maszyn oczekuje interfejsu człowiek-maszyna spełniającego standardy, do których są oni przyzwyczajeni przez używanie osobistych urządzeń mobilnych w ich życiu prywatnym. W środowisku pracy nowe, inteligentne urządzenia pojawiają się nie tylko w dziedzinie zarządzania i dystrybucji, ale także w innych obszarach.

Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, ich ochronie i sterowaniu nimi, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015