Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

026863
V-MCSN

Eaton Moeller® series MCS, zawór nadmiarowy, do pracy bez obciążenia

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, zawór nadmiarowy
Numer katalogowy
026863
EAN
4015080268635
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.09 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
W przypadku pracy bez obciążenia
Kod modelu
V-MCSN

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Zawór nadmiarowy

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.