Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

029064
CL2

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Szyna montażowa, DIN, szer. x wys. x głęb. = 35 x 7.5 x 187.5 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica Niskiego Napięcia
Numer katalogowy
029064
EAN
4015080290643
Długość/głębokość produktu
8 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
0.064 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CL2

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Włącznie z 2 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
Używane z
187,5 mm (wymiary obudowy)
Podstawowa obudowa
CI izolowana obudowa
System mocowania

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715
Kolor
Inne
Model
Szyna profilowana
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Materiał
Metal
Typ jednostki
System modułowy
Długość użytkowa
145 mm

Eksport specyfikacji produktu