Eaton Moeller® series, wkładka tabliczki, puste łączniki krzywkowe T0
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, wkładka tabliczki
|
| Numer katalogowy |
029416
|
| EAN |
4015080294160
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
BS45X14-T0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napis |
Czysta (z możliwością grawerowania)
|
| Typ akcesor. / części zam. |
System etykietowania urządzenia
|
| Kategoria produktu |
Wkładki do tabliczek
|
| Typ |
Tabliczki czołowe
|