Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

032152
SWHDP-ID

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wspornik wspornika do uchwytu klawiatury HDP-ID

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria przestrzeni podłączeniowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
032152
EAN
4015080321521
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
52 mm
Masa produktu
0.088 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SWHDP-ID

Dodatkowe informacje

Funkcje
Montaż tablicy rozdzielczej
Cechy specjalne
  • Dla SS5-ID0375: 0 wył.
  • Dla SS5-ID0750: 1 wył.
  • Dla SS5-ID1125: 2 wył.
  • Dla SS5-ID1500: 2 wył.
Używane z
Dodatkowe mocowanie uchwytu HPD-ID
Akcesorium
CI izolowana obudowa
Montaż tablicy rozdzielczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Wspornik
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
  • Akcesorium
  • CI izolowana obudowa
  • Montaż tablicy rozdzielczej

Technical data - mechanical

Materiał
Stal nierdzewna

Eksport specyfikacji produktu