Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

033990
Kod modelu: R1/4"-MCSN

Seria Eaton Moeller® MCS, kołnierz rury ciśnieniowej, 1/4 cala

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, kołnierz rury ciśnieniowej
Numer katalogowy
033990
EAN
4015080339908
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
Kod modelu
R1/4"-MCSN

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Sposób podłączenia
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Kołnierz rury ciśnieniowej

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.