Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

034138
CI44X-150

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Izolowana obudowa, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 375 x 375 x 175 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
034138
EAN
4015080341383
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
3.364 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
CI44X-150

Dodatkowe informacje

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94)
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Gładkie płyty boczne, Bez wytłoczenia, plombowane elementy mocujące pokrywy, zawiera paski mocujące do montażu na ścianie
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna cz.: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania standardu produktu.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C - +120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ podstawy
Płaszczyzna
Głębokość wbudowania
150 mm
Odporność chemiczna
Odporność na: kwasy < 10%, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli
Częściowo odporny na: Kwasy > 10%
Nieodporny na: ługi, benzol
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
Brak
transparentne
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał
Bez halogenu
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Głębokość montażowa z płytą montażową
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
9 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Stopień ochrony
IK10
IP65
Inne maszyny
Głębokość wewnętrzna
150 mm

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
48 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
27 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
26 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
54 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
51 W

Eksport specyfikacji produktu