Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

034223
STB4-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zestaw rozpórek poprzecznych do obudowy, B = 375 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw do podłączenia pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
034223
EAN
4015080342236
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.243 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
STB4-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Umożliwia wkładanie kabli lub szyn od przodu
Używane z
375 mm (wymiary obudowy)
Podstawowe obudowy
Akcesoria do montażu obudowy
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Mostkowe zespoły montażowe
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
  • Akcesoria do montażu obudowy
  • Podstawowe obudowy
  • CI izolowana obudowa

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba jednostek wysokości
0
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu