Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

034224
DSCH-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zawias pokrywy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zawias Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
034224
EAN
4015080342243
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.046 kg
Zgodność/zgodności
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
Kod modelu
DSCH-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • Dla obudowy panelowej CI… po bokach, jeśli kołnierz nie jest zainstalowany
  • Dla pojedynczych obudów CI…E, CI…X
Używane z
Każdy zestaw zawiera 2 zawiasy.
CI44: 1 zestaw
CI43: 1 zestaw
CI23: 1 zestaw
CI48: 1 zestaw
CI45: 1 zestaw
Przemysłowe panele sterowania
xEnergy Safety Ci
Akcesoria do obudów podstawowych
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw zawiasów pokrywy
Kolor
Szary
Model
Zestaw montażowy
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
Obudowy panelowe wyposażone w zawiasy DSCH-CI są odpowiednie dla typów 1, 12, 13, 4X (UL/CSA)
Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu