Seria Eaton Moeller® SVB, funkcja blokowania do PKZ0 wbudowana w obudowę E-PKZ.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SVB, akcesoria, funkcja blokowania
|
| Numer katalogowy |
035127
|
| EAN |
4015080351276
|
| Długość/głębokość produktu |
33 mm
|
| Wysokość produktu |
98 mm
|
| Szerokość produktu |
79 mm
|
| Masa produktu |
0.059 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA UL 508 UL Category Control No.: NLRV CE CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 UL CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 |
| Kod modelu |
SVB-PKZ0-E
|
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Materiał |
Poliwęglan
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
Wyłącznik główny zgodny z IEC/EN 60204
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Na życzenie
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
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015