Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

035128

Eaton Moeller® series PKZ0, funkcja blokowania, do PKZ0/4 w obudowie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ0, akcesoria, funkcja blokowania
Numer katalogowy
035128
EAN
4015080351283
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
98 mm
Szerokość produktu
79 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
+SVB-PKZ0-CI

Features & functions

Materiał
Poliwęglan

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015