Eaton Moeller® series SVB, funkcja blokowania, do PKZ0/4 w obudowie
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SVB, akcesoria, funkcja blokowania
|
| Numer katalogowy |
035129
|
| EAN |
4015080351290
|
| Długość/głębokość produktu |
33 mm
|
| Wysokość produktu |
98 mm
|
| Szerokość produktu |
79 mm
|
| Masa produktu |
0.06 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 CE UL CSA |
| Kod modelu |
SVB-PKZ0-CI
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Materiał |
Poliwęglan
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Możliwe zastosowanie |
Wyłącznik główny zgodny z IEC/EN 60204
|