Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

035130
Kod modelu: +AK-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0, zamek obrotowy, blokowane +AK-PKZ0

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ0, akcesoria, rączka obrotowa z blokadą
Numer katalogowy
035130
EAN
4015080351306
Długość/głębokość produktu
26 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
0.01 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
EN 60204
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
+AK-PKZ0

Features & Functions

Kolor
W kolorze czarnym
Cechy
Model blokowalny

General information

Odpowiednie do
Rozłącznik

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015