Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Łącznik do płyt z przepustami
| Nazwa produktu |
Zestaw do podłączenia pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
038460
|
| EAN |
4015080384601
|
| Długość/głębokość produktu |
22 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
VS-KS-CI
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
7035
|
| Używane z |
Do mocowania płyt dławnicowych
Wymagane K-CI Akcesoria do montażu obudowy Podstawowe obudowy CI izolowana obudowa |
| Typ akcesor. / części zam. |
Element łączeniowy
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Komponenty do techniki „lace up” (sznurowania)
|
| Typ |
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|