Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

040833
K16X16/35

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zacisk przyłączeniowy, rozdzielnica CI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
040833
EAN
4015080408338
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.151 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
K16X16/35

Dodatkowe informacje

Odpowiednie do
Odizoluj połączenie przewodu
Płaska szyna
Przyłącze przewodu okrągłego

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
100 A

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
35 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Szerokość szyny zbiorczej — maks.
16 mm
Szerokość szyn zbiorczych — min.
16 mm
Szerokość zacisku
25 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.