Eaton Moeller® series MCS, pierścień zacinający, złącze rurowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, kształtka rurowa
|
| Numer katalogowy |
040949
|
| EAN |
4015080409496
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.16 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nr artykułu w przypadku oddzielnego zamówienia
|
| Kod modelu |
E8-MCS
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Sposób podłączenia
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Typ |
Łączenie zaciskowe
|