Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

044004
TG23

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Stelaż szyny nośnej, 1x9 PE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria obudowy wyłączników nadprądowych MCB Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
044004
EAN
4015080440048
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
0.184 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
TG23

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przygotowana obudowa
Cechy specjalne
  • Długości szyn zbiorczych 162 mm
  • dla 9 jednostek przestrzennych
Używane z
CI23

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Wsporniki szyny montażowej
Model
Szyna DIN (górna część szyny) 35/7,5 mm
Typ
  • System rozdzielnicy modułowej MCB
  • Jeden rząd
  • Przygotowane obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Grubość materiału
3 mm
Kształt otworu
Brak
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ocynk galwaniczny
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.