Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

044879
Kod modelu: FL4-D

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Flansza, przelotowa guma piankowa, IP54, Wys. x szer. x gł. = 116x329x23 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
044879
EAN
4015080448792
Długość/głębokość produktu
116 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
0.344 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FL4-D

Dodatkowe informacje

Cechy
Przetłoczenia
Używane z
NYY, NYM 4 x 10 mm²–4 x 50 mm²
NYY, NYM 4 x 4 mm²–5 x 10 mm²
375 mm (wymiary obudowy)
NYY, NYM 3 x 1.5 mm²–5 x 2.5 mm²
Akcesoria do obudów podstawowych
Podstawowa obudowa
xEnergy Safety Ci

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Flansza gumowa IP54
Model
Dławica kablowa
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP54
Inne maszyny
Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba otworów połączeniowych
0
Średnica zewnętrzna przewodu
2 x (20–30) mm
4 x (15–19) mm
42 x (10–13) mm
Kształt/Forma
Prosty
Do kabla o średnicy — maks.
30 mm
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
10
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Grubość
4 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Typ jednostki
System modułowy
Do przewodu o średnicy — min.
10 mm
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
30

Eksport specyfikacji produktu