Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

044881
PLV200-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zestaw do plombowania CI mocowania pokrywy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element zamykający do rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
044881
EAN
4015080448815
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLV200-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Na górnej krawędzi pokrywy, do pokryw D200 i D250
Używane z
Jeden zestaw składa się z 2 plombowanych zamków
Obudowa (należy użyć jednego zestawu po przekątnej na obudowę)
Akcesoria do obudów podstawowych
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw do plombowania
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowa obudowa
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.