Przełączniki obwodów sterowniczych Eaton Moeller® seria TM, TM, 10 A, montaż podtynkowy, Zestyki: 2, funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® TM, akcesoria, separator obwodu sterującego
|
| Numer katalogowy |
045478
|
| EAN |
4015080454786
|
| Długość/głębokość produktu |
77 mm
|
| Wysokość produktu |
48 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.072 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 VDE 0660 UL 508 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-3 CE CSA-C22.2 No. 94 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
do 250 V AC na styk
|
| Kod modelu |
TM-1-8291/E/SVB
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Typ siłownika |
Napęd uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.15 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
10 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
10 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Jako wyłącznik awaryjny Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy |
| Wyposażone w: |
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
|
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
2
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Liczba styków |
1
|
| Częstotliwość pracy |
1200 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Łączniki sterownicze
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Montaż przedni w 4 otworach
|
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Typ |
Przełącznik obwodów sterowniczych
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
0.33 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe |
0.75 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
0.75 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
1 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza |
0.75 HP
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
0 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0 kA
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A300 (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
10 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M2.5, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza |
1 x 1,5 mm², elastyczny
2 x 1,5 mm², elastyczny 1 x 1,5 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x 1,5 mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 1 x 1,0 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 2 x 1,0 mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228 14 AWG, jednodrutowy lub elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
0.4 Nm, Zaciski śrubowe
3,5 lb-in, Zaciski śrubowe |