Eaton Moeller® series TM Łącznik kodujący, TM, 10 A, montaż centralny, 2 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Styki: 4, 30 °, bez samopowrotu, z 0-położeniem, 0-9, numer projektu 8551
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® TM, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
045489
|
| EAN |
4015080454892
|
| Długość/głębokość produktu |
87 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.044 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
Certified by UL for use in Canada UL CE CSA CSA-C22.2 No. 94 UL 508 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 |
| Kod modelu |
TM-2-8551/EZ
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z pozycją 0 (WYŁ.)
Awaryjno-sieciowa |
| Typ siłownika |
Przełącznik
|
| Liczba stopni przełączania |
10
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba styków |
4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.15 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
10 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
10 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Wyposażone w: |
Pozycja 0 (wył.)
Czarne pokrętło z tabliczką czołową |
| Napis |
0-9
|
| Liczba biegunów |
Biegun zerowy
|
| Typ funkcji przełączania |
Kod BCD 0-9
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
8241 |
| Trwałość mechaniczna |
1000000 operacji
|
| Sposób montażu |
Mocowanie centralne
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Liczba styków |
2
|
| Częstotliwość pracy |
1200 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Łączniki sterownicze
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Montaż natablicowy
|
| Kąt przełączania |
30 °
|
| Typ |
Przełącznik kodujący
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
0.33 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 3-fazowe |
0.75 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
0.75 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
1 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 277 V, 60 Hz, 1 faza |
0.75 HP
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A300 (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
10 A, Znamionowy prąd ciągły maks. (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M2.5, Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG) |
14
|
| Pojemność zacisku (sztywny/pleciony) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Moment dokręcania |
3,5 lb-in, Zaciski śrubowe
0.4 Nm, Zaciski śrubowe |