Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

045581
AV/I43-200

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Rozdzielnica MCB, IP65, szyna montażowa pionowa, Wys. x szer. x gł. = 250 x 375 x 225 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników nadprądowych MCB
Numer katalogowy
045581
EAN
4015080455813
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
2.661 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
AV/I43-200

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Obudowa przygotowana do rozdzielnicy Dwie strony zamknięte, można rozłożyć na dwie strony Obudowy do np. urządzeń wbudowanych MCB, RCD, RCBO, AFDD Przezroczysta pokrywa z szybkozłączkami Szyny montażowe do zatrzaskowego montażu urządzeń Listwa zaślepiająca do nieużywanych miejsc montażowych Osłona ochronna z etykietą z napisem Zamykane zatrzaski pokrywy Bez zacisków PE/N, Należy je zamówić osobno
Odpowiednie do
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Obudowy do wyłączników nadprądowych
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa do miniaturowych wyłączników nadprądowych Przygotowane obudowy xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Dolna cz.: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ podstawy
Częściowo zamknięte, Składany
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Opcjonalne
Brak
transparentne
Stopień ochrony
Inne maszyny
IK10
IP65
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Liczba wejść kablowych
76
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
27
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
3
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Głębokość wbudowania
100 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
22 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
45 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
25 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
51 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
48 W

Eksport specyfikacji produktu