Seria Eaton Moeller® SW, mechanizm linkowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SW, akcesoria, mechanizm linkowy
|
| Numer katalogowy |
045869
|
| EAN |
4015080458692
|
| Długość/głębokość produktu |
145 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
120 mm
|
| Masa produktu |
1.235 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
SBO-SW
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesorium
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Typ |
Zestaw do obsługi kabli
|