Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

050665
W-MCS

Eaton Moeller® series MCS, uchwyt do montażu na ścianie, do czujnika ciśnienia

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MCS, akcesoria, uchwyt do montażu na ścianie
Numer katalogowy
050665
EAN
4015080506652
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.022 kg
Notatki dotyczące katalogu
Nr artykułu w przypadku oddzielnego zamówienia
Kod modelu
W-MCS

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Montaż naścienny
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Uchwyt do montażu na ścianie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.