Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

050974
SVA-T3

Seria Eaton Moeller® SVA, zamek cylindryczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SVA, akcesoria, zamek cylindryczny
Numer katalogowy
050974
EAN
4015080509745
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
49 mm
Masa produktu
0.145 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Pozycje wyjmowania klucza programowane przez użytkownika
Kod modelu
SVA-T3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Wyposażone w:
Miejsce na etykietę
Funkcje
Klucz wyjmowany w każdej pozycji
Mechanizm blokujący
Zamek bębenkowy
Klucz do mechanizmu blokującego KMS 1: indywidualny mechanizm blokujący, Nie nadaje się do zamków systemowych
Materiał
Poliwęglan

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65 (przód).
Typ
Mechanizmy blokujące

Eksport specyfikacji produktu