Seria Eaton Moeller® SVC, funkcja blokowania
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SVC, akcesoria, funkcja blokowania
|
| Numer katalogowy |
050975
|
| EAN |
4015080509752
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
73 mm
|
| Szerokość produktu |
49 mm
|
| Masa produktu |
0.08 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Pozycje blokady programowane przez użytkownika
|
| Kod modelu |
SVC-T3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Wyposażone w: |
Miejsce na etykietę
|
| Funkcje |
blokowanie kłódką
|
| Element blokujący |
możliwość zablokowania za pomocą maks. 3 kłódek
|
| Materiał |
Poliwęglan
|
| Stopień ochrony |
IP65 (przód).
|
| Typ |
Mechanizmy blokujące
|