Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza, niemiecki
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
051089
|
| EAN |
4015080510895
|
| Długość/głębokość produktu |
5 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
64 mm
|
| Masa produktu |
0.005 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
ZFS61-NZM7
|
| Model |
Inne
|
| Cechy |
Wodoodporność
|
| Wyposażone w: |
Tekst ostrzegawczy/informacyjny
Materiał montażowy |
| Rama |
NZM1/2/3/4
|
| Typ |
External warning plate
|
| Używane z |
N3-4
N4 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM2-4 NZM3 NZM3-NA NZM4(-4), N(S)4(-4) NZM4-NA PN3 PN3-4 N1 N4-4 PN2 PN2-4 NZM1-4 NZM2-NA NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) N2 N2-4 N3 NS2 NS3 NZM1-NA PN1-4 NZM1 NZM3-4 NS4 NZM4 NZM4-4 PN1 N1-4 NS1 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Kolor |
Srebro
|
| Napis |
„Wyłącznik główny – otwarty w położeniu 0” – niemiecki
|
| Materiał |
Plastik
|
| Jakość materiału |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
Inne
|
| Thickness of warning label |
5 mm
|