Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa komponentu, Obudowa MCB CI43
| Nazwa produktu |
Akcesoria obudowy wyłączników nadprądowych MCB Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
053496
|
| EAN |
4015080534969
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.19 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
GA-O/I43
|
| Funkcje |
Przygotowana obudowa
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Zabezpieczenie przed dotknięciem z listwami opisowymi
|
| Używane z |
Ci43
TG43 System rozdzielnicy modułowej MCB Przygotowana obudowa xEnergy Safety Ci Trzy rzędy |
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywy zabezpieczające przed dotykaniem
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|