Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

053502
GA-MS-I43

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Osłona licznika, do CI43-200

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy licznikowej Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
053502
EAN
4015080535027
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.621 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
GA-MS-I43

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • Do maksymalnie sześciu zatrzaskowych liczników 96 x 96 mm
  • Osłona licznika jest mocowana za pomocą wsporników AH-GA
Używane z
Obudowa CI43E-200, CI43E-250, CI43-200, CI43-250
xEnergy Safety Ci
Montaż liczników
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Osłony przyrządów pomiarowych
Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Montaż liczników
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu