Eaton Moeller® series FS, tabliczka czołowa, Do zastosowania z T0, T3, P1, 0/OFF - 1/ON
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® FS, akcesoria, tabliczka czołowa
|
| Numer katalogowy |
054133
|
| EAN |
4015080541332
|
| Długość/głębokość produktu |
1 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.003 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
FS908-T0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napis |
" 0/OFF - 1/ON "
|
| Typ akcesor. / części zam. |
System etykietowania urządzenia
|
| Typ |
|
| Używane z |
T0, T3, P1
|