Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Szyna N z zaciskiem do zakładki obudowy bezpiecznika RS27/I23, 2x 2.5-35 i 6x 0.5-6mm²
| Nazwa produktu |
N + PE / szyna N rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
058243
|
| EAN |
4015080582434
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
0.13 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
N23RS27
|
| Cechy |
Osłona izolacyjna przed dotykiem
|
| Odpowiednie do |
Do przewodów wielożyłowych
|
| Używane z |
SE-RS-I23
RS27/I23 Przygotowane obudowy CI izolowana obudowa Modułowy system szyn zbiorczych |
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyny N
|
| Prąd znamionowy |
63 A
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Typ |
|
| Przekrój przewodu, wejście — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście — min. |
2.5 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — maks. |
14 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — min. |
2 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — maks. |
6 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — min. |
0.5 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks. |
20 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — min. |
10 mm²
|
| Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²) |
9
|
| Liczba połączeń (mniej niż AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²) |
2
|
| Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (10 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (16 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (25 mm²) |
0
|
| Liczba podłączeń (25 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 2) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4/0) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (łącznie) |
11
|
| Liczba wejść |
1
|
| Liczba wyjść |
10
|
| Pojemność złącza (drut) |
0,5 mm² - 16 mm² (9x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
0,5 mm² - 4 mm² (9x) |
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Typ połączenia |
Mocowanie
Śrubowy |
| Sposób montażu |
Śruby
|