Eaton Moeller® seria P1, styk pomocniczy, 1 NO, 1 NC, Do stosowania z P1, O3, Montaż podtynkowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® P1, akcesoria, styk pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
061813
|
| EAN |
4015080618133
|
| Długość/głębokość produktu |
41 mm
|
| Wysokość produktu |
83 mm
|
| Szerokość produktu |
15 mm
|
| Masa produktu |
0.04 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA CSA Class No.: 3211-05 UL 508 |
| Kod modelu |
HI11-P1/P3E
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.11 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,55 A przy DC-13, 250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V |
1.1 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
10 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ połączenia |
Połączenia śrubowe
|
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Pozycja montażu |
Lewa strona
Prawa strona |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Typ |
Styk pomocniczy
|
| Używane z |
P1
P3 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
7.5 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5–1,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², tulejki zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm² |
| Moment dokręcania |
1 Nm, Zaciski śrubowe
|