Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

062984
L3-CI43

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Wstępnie nawiercona płyta montażowa, Obudowa CI43, L3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Metalowa płyta montażowa z nawierconymi otworami Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
062984
EAN
4015080629849
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
1.497 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
L3-CI43

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Cechy specjalne
  • Otwory wywiercone do gwintów metrycznych
  • włącznie ze śrubami mocującymi
Używane z
Podstawowa obudowa
System mocowania
CI izolowana obudowa
Akcesorium do systemów montażowych

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Nawiercone płytki montażowe
Typ
  • Akcesorium do systemów montażowych
  • Podstawowa obudowa
  • CI izolowana obudowa
  • System mocowania

Technical data - mechanical

Otwory nawiercone do urządzeń
GSTA00-160
K95/1/N
K150/1
GSTA00…
K50/1
Materiał obudowy
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Materiał
Stal
Blacha stalowa 3mm, ocynkowana
Ochrona powierzchni
Powłoka cynkowa
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu