Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

062993
SH1005/4

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolator szyn zbiorczych, dla obudowy CI 375 mm, 2x wysxgłęb=30x10mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do obudowy szyn zbiorczych Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
062993
EAN
4015080629931
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.263 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SH1005/4

Dodatkowe informacje

Funkcje
Przygotowana obudowa
do zastosowania między dwoma obudowami
Cechy specjalne
  • Możliwość montażu komponentów na szynie zbiorczej
  • Odstęp między wspornikami szyn zbiorczych maks. 375 mm
Odpowiednie do
Do zastosowania między dwoma obudowami
Używane z
Ci45
L1, L2, L3: 2 x 30 x 10; PE, N: 30 x 10
Ci48
Ci44
xEnergy Safety Ci
Przygotowane obudowy
Akcesoria do obudów szyn zbiorczych

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Izolator szyn zbiorczych
Liczba biegunów
5-bieg.
Typ
  • Akcesoria do obudów szyn zbiorczych
  • Przygotowane obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
1000 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1000 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
50 mm
Rozstaw środków szyn zbiorczych
50 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.