Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

063263
SQ-GE

Seria Eaton Moeller® RMQ etykieta wyłącznika awaryjnego, pusta, żółta, kwadratowa 50 x 50 mm, nie nadaje się do grawerowania, wymiary przedniej części: 25 × 25 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Emergency-Stop label
Numer katalogowy
063263
EAN
4015080632634
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
1 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.006 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
SQ-GE

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
Żółty
Napis
Brak
Język
Inny
Kształt/Forma
Kwadrat

Informacje ogólne

Rozmiar
25 × 25 mm
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.