Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

063960
B3.0/4-PKZ0

Eaton Moeller® series B3, blok mostków trójfazowych, Wyłącznik zasilania: 4, 180 mm, do PKZM0-… lub PKE12, PKE32 bez montowanych z boku styków pomocniczych albo wyzwalaczy napięciowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® B3, akcesoria, blok mostków trójfazowych
Numer katalogowy
063960
EAN
4015080639602
Długość/głębokość produktu
182 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
11 mm
Masa produktu
0.08 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-06
UL 508
UL File No.: E36332
CSA File No.: 98494
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
UL
Notatki dotyczące katalogu
  • Do równoległego zasilania kilku wyłączników silnikowych na zaciskach 1, 3, 5
  • 4 wyłączniki bez styku pomocniczego ani wyzwalacza napięciowego zamontowanego od boku
  • możliwość rozbudowy poprzez montaż obrotowy
  • chroni przed kontaktem bezpośrednim
Kod modelu
B3.0/4-PKZ0

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Design verification

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.7 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.9 W

Electrical rating

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A

Features & functions

Kolor
W kolorze czarnym
Cechy
Izolowany
Funkcje
Możliwość rozbudowy poprzez obrócenie szyny
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba faz
3

General information

Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Szerokość montażu
45 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
4 wyłączniki
Używane z
PKZ0
PKE12
PKE32

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015