Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

063961
B3.0/2-PKZ0

Eaton Moeller® series B3, blok mostków trójfazowych, Wyłącznik zasilania: 2, 90 mm, do PKZM0-… lub PKE12, PKE32 bez montowanych z boku styków pomocniczych albo wyzwalaczy napięciowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® B3, akcesoria, blok mostków trójfazowych
Numer katalogowy
063961
EAN
4015080639619
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
11 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
CSA File No.: 98494
UL Category Control No.: NLRV
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-06
UL
Notatki dotyczące katalogu
  • Do równoległego zasilania kilku wyłączników silnikowych na zaciskach 1, 3, 5
  • 2 wyłączniki bez styku pomocniczego ani wyzwalacza napięciowego zamontowanego od boku
  • możliwość rozbudowy poprzez montaż obrotowy
  • chroni przed kontaktem bezpośrednim
Kod modelu
B3.0/2-PKZ0

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
3 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A

Features & functions

Kolor
W kolorze czarnym
Cechy
Izolowany
Funkcje
Możliwość rozbudowy poprzez obrócenie szyny
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba faz
3

Informacje ogólne

Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Szerokość montażu
45 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
2 wyłączniki
Używane z
PKZ0
PKE12
PKE32

Eksport specyfikacji produktu