Eaton Moeller® series B3, blok mostków trójfazowych, Wyłącznik zasilania: 2, 108 mm, do PKZM0‑… lub PKE12, PKE32 z 2 bocznie montowanymi stykami pomocniczymi lub 1 wyzwalaczem napięciowym
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® B3, akcesoria, blok mostków trójfazowych
|
| Numer katalogowy |
063963
|
| EAN |
4015080639633
|
| Długość/głębokość produktu |
109 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
11 mm
|
| Masa produktu |
0.039 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL CSA File No.: 98494 CE UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-06 |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
B3.2/2-PKZ0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
3.6 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.2 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Funkcje |
Możliwość rozbudowy poprzez obrócenie szyny
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Liczba faz |
3
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Szerokość montażu |
45 + 18 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
2 wyłączniki
|
| Używane z |
PKZ0
PKE12 PKE32 |