Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

065362
N43RS27

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Szyna N z zaciskiem do zakładki obudowy bezpiecznika RS27/I43, 2x 2.5-35 i 18x 0.5-6mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
N + PE / szyna N rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
065362
EAN
4015080653622
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
0.258 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
N43RS27

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Odpowiednie do
Do przewodów wielożyłowych
Używane z
RS27/I43 (I44)
SE-RS-I43 (I44)
Przygotowane obudowy
Modułowy system szyn zbiorczych
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Szyny N
Prąd znamionowy
63 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
  • CI izolowana obudowa
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • Przygotowane obudowy

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
2.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
14 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
2 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
6 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
0.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
20 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
10 mm²
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
2
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
4
Liczba połączeń (25 mm²)
0
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
6
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
19
Pojemność złącza (drut)
0,5 mm²–16 mm² (18x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
0,5 mm²–4 mm² (18x)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
Typ jednostki
System modułowy
Typ połączenia
Mocowanie
Śrubowy
Sposób montażu
Śruby

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.