Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

065754
ZFS68-P3

Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T5, T5B, O3, 88 x 27 mm, Ze standardowym napisem „Rozłącznik główny otwierać tylko w położeniu 0”, Język włoski

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
Numer katalogowy
065754
EAN
4015080657545
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.004 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
ZFS68-P3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Wyposażone w:
Ramka opisowa
Tabliczka
Funkcje
Dodatkowe tabliczki czołowe
Napis
" APRIRE L'INTERRUTTORE GENERALE SOLO IN POSIZIONE 0 "
Język
Włoski

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
System etykietowania urządzenia
Typ połączenia
Wtykowy
Typ
Tabliczki czołowe
Używane z
Do mechanizmów z funkcją blokowania
T5, T5B, P3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.