Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Cokół, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 375x375x120 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
067401
|
| EAN |
4015080674016
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
2.288 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Kod modelu |
U-CI44X
|
| Cechy |
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
|
| Klasa ochrony |
II
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
flansze →#024355 Ramka dystansowa do CI45... →#110103 Gładkie boki Bez przetłoczeń
|
| Odpowiednie do |
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami |
| Typ akcesor. / części zam. |
Części dolne obudowy pojedynczej
|
| Kolor |
Szary
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Typ |
Obudowa podstawowa Podstawy obudów xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
960°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65, z pokrywą
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| Integralność obwodu |
Inne
|
| Typ podstawy |
Płaszczyzna
|
| Głębokość wbudowania |
250 mm
|
| Typ wejścia kablowego |
boczne
Góra i dół Wywiercić zgodnie z wymaganiami |
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Opcjonalne
Brak |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Liczba wejść kablowych |
0
|
| Liczba urządzeń |
1
|
| Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.) |
0
|
| Liczba rzędów |
0
|
| Grubość płyty (szafa) |
9 mm
|
| Grubość płyty (drzwi/pokrywa) |
6 mm
|
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
15
|
| Stopień ochrony |
IK10
IP65 Inne maszyny |
| Głębokość wewnętrzna |
100 mm
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
21 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
42 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
23 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
22 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
47 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
45 W
|