Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133100
DVZ125-CI

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Elementy mocujące pokrywy cylindrycznej, krótki

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element zamykający do rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
133100
EAN
4015081299638
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
0.029 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DVZ125-CI

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zamknięcia do pokryw z zamkiem cylindrycznym do obudowy Ci
Cechy specjalne
  • Do uszczelniania muszą zostać użyte przynajmniej standardowe elementy mocujące DV125-CI lub DV150-250-CI.
  • Zamykane po przekątnej elementy złączne pokrywy z zamkiem bębenkowym, wspólny mechanizm blokujący i klucz
Używane z
CI23…: maks. 4 nieużywane
CI44…: maks. 4 nieużywane
CI43…: maks. 4 nieużywane

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zamknięcia do pokryw z zamkiem cylindrycznym do obudowy Ci
Model
Inne maszyny
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowe obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu