Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

070107

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Ramka pośrednia do kołnierza FL4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica Niskiego Napięcia
Numer katalogowy
070107
EAN
4015080701071
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.276 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ZRF4

Dodatkowe informacje

Funkcje
Do powiększania przestrzeni przyłączy o 25 mm
Podstawowa obudowa
Odpowiednie do
Powiększający przestrzeń przyłączy o 25 mm
Używane z
375 mm dla kołnierza FL4-…
Mocowanie do boku obudowy
xEnergy Safety Ci
Akcesoria do obudów podstawowych
Podstawowe obudowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Element dystansowy do flanszy
Akcesorium
Typ
  • Akcesoria do obudów podstawowych
  • Podstawowe obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu