Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

072147
Kod modelu: KST32-150

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa panelu, z płytą dławikową i dławikami kablowymi, Wys. x szer. x gł. = 187.5x250x175 mm

General specifications

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
072147
EAN
4015080721475
Długość/głębokość produktu
175 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
1.718 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
KST32-150

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności — test rozżarzonego drutu
VDE 0304 część 3 poziom IIb, poziom IIb zgodnie z IEC 60707
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Bezpieczniki niskonapięciowe (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombowane mocowania pokrywy Boki zamknięte, ale z wytłoczeniem na całej powierzchni Otwarta góra Montaż wsporników kablowych w rozdzielnicy za pomocą mocowania klinowego Możliwość dzielenia płyty podłogowej, kable można wprowadzić od przodu
Odpowiednie do
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami
Używane z
Podane w tabeli wartości referencyjne dotyczą podstawowych elementów rozdzielnicy. W odniesieniu do urządzeń, zacisków itd. zamontowanych w obudowach obowiązują ich własne dane techniczne i wartości znamionowe.

Dostawy

Kolor
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Szary
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa podstawowa Obudowa panelowa z zamontowanymi płytami podłogowymi xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Średnia temp. otocz. podczas pracy (24 godz.)
35 °C

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
14 - 54 mm (2x)
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Klosz
Brak
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
III/3 zgodnie z IEC/EN 60439-1 (standard)
Stopień ochrony
IP65
IP65 (obudowa)
IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu)
IK10
IP00 (przepust kablowy otwarty)
IP64 (wprowadzenia przewodów KST od góry)
Inne maszyny
Materiał obudowy
Plastikowy
Głębokość montażowa z płytą montażową
150 mm
Krata montażowa
25 mm (DIN 43660)
Liczba wejść kablowych
30
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
3
Liczba rzędów
0
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Wilgotność względna
50% (przy 40°C)
90% (przy 20°C)
Wykończ. powierzchni
Pasywacja
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
14 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
13 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
28 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
26 W

Eksport specyfikacji produktu