Eaton Moeller® series NHI, standardowy styk pomocniczy, 1 NO, 1 NC, Możliwość zamontowania w ramach modernizacji po prawej stronie wyłączników silnikowych, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NHI, akcesoria, standardowy styk pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
072896
|
| EAN |
4015080728962
|
| Długość/głębokość produktu |
68 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
15 mm
|
| Masa produktu |
0.033 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL 508 CSA File No.: 165628 UL UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA Class No.: 3211-05 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość zamontowania w ramach modernizacji po prawej stronie wyłączników silnikowych
|
| Kod modelu |
NHI11-PKZ0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy Uₑ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
3.5 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.04 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1 A przy AC-15, 440 V 500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
1 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
250 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze
|
| Cechy |
Blokowane styki przeciwstawne
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Trwałość elektryczna |
50 000 operacji
|
| Model |
Montaż od góry
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Używane z |
Wyłącznik silnikowy
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
Q300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką) |
0,75 - 1,5 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, Zaciski śrubowe
|